47-10-130-51
Viti imperdibili, 4-40 Dimensione Filetto, Flottante, Testa a croce, Liscia, Nero
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | 4-40 |
Tipo Testa | Testa a croce |
Installazione | Flottante |
Recess Size | Cava a taglio n°1 |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore max. pannello esterno | 0.80 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5.10 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 1.90 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione