The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Exposed Mount, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
TL-20-106-07
Spannbügelverschlüsse, Kleine Ausführung, Exposed Mount, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Montageart
Exposed Mount
Größe
Kleine Ausführung
Typ
Lichtleiter
Class
TL - Spannbügelverschlüsse
Link Style
Hochbelastbar
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1107
2024-07-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1000
2024-07-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
328
2024-07-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
22
2024-07-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
15
2024-07-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
14
2024-07-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
12
2024-07-26
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
Handy FIX
Warsaw Poland
5
2024-07-19
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2024-07-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622