The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig, M4 x 0,7 gewindeAusführung, Kreuzschlitz, Phillips, Edelstahl, Passiviert
F5-M4-P2
Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig, M4 x 0,7 gewindeAusführung, Kreuzschlitz, Phillips, Edelstahl, Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Gewindegröße
M4 x 0,7
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Class
F5 Unverlierbare Schrauben mit Einpreßhülse, bündig
Verbindungen mit unverlierbaren Schrauben für Anwendungen mit sehr beengten Platzverhältnissen über der Plattenfläche, oder wo bündige Montage des Aussehens wegen gewünscht wird, durch Einsatz dieser flachen Gehäuse- und Montageschrauben. Einsetzbar für die meisten Anwendungsfälle mit Aluminium oder kohlenstoffarmem Stahl, mit 1/4 Härte oder weniger.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
626
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
618
2024-05-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
188
2024-05-13
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
70
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Dean Lewis Associates
Hayward CA
36
2024-05-09
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
11
2024-05-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-04-29
Sales@praestmark.dk
0045 38884400