The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Glänzend Knopf
47-60-221-24
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
6-32
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Installation
Einpreßhülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz, Phillips #2
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
5.30
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
0.50
Packungseinheit
Bulk Packaged
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
651
2024-05-13
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
420
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
250
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
50
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
42
2024-05-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232