The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Cerniera a scomparsa, Apertura a 90º ad oscillazione libera, Materiale , Acciaio inox, Passivato
R6-21-23
Cerniera a scomparsa, Apertura a 90º ad oscillazione libera, Materiale , Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Tipo di cerniera
Apertura a 90º ad oscillazione libera, Materiale
Class
R6 - Cerniere a scomparsa
Queste cerniere a rullo corredano l’estetica dell’installazione a scomparsa adattandosi a varie posizioni di montaggio, orientamenti e funzioni di bloccaggio delle porte. Queste chiusure bloccano le porte senza supporti meccanici secondari, consentendone l’utilizzo come piani d’appoggio orizzontali in posizione aperta.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
816
2024-08-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
167
2024-08-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
152
2024-08-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
122
2024-08-26
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
36
2024-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
6
2024-08-20
info@intechbj.com
86-010-83833828
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-08-26
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
2
2024-08-26
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-08-26
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2024-08-05
info@marek.eu
+420 541 420 811