The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, Easy Grip Tipo Testa, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
NY-5P-54-1-50
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 6.4mm diametro, Easy Grip Tipo Testa, Rondella di ritegno in Nailon, Nero
Specificazioni
Materiale
Rondella di ritegno in Nailon
Colore
Nero
Tipo Testa
Easy Grip
Misura
Misura grande
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
7307
2024-06-28
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3736
2024-07-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1034
2024-07-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
182
2024-07-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
80
2024-07-17
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
28
2024-07-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
7
2024-07-22
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-07-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0