NY-3P-34-4-60

Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 4.8mm diametro, Mini Grip Tipo Testa, Polyester, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Polyester
Colore Nero
Tipo Testa Mini Grip
Misura Misura piccola
Class NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 4.8mm diametro, Mini Grip Tipo Testa, Polyester, Nero

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.