The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 4.8mm diametro, 2.5mm Spessore max del pannello, Polysulfone, Nero
NY-3G-33-30
Fissaggi ad accesso rapido per pannelli NYLATCH, 4.8mm diametro, 2.5mm Spessore max del pannello, Polysulfone, Nero
Specificazioni
Materiale
Polysulfone
Colore
Nero
Misura
Misura piccola
Class
NY - Fissaggi bicomponente per pannelli NYLATCH
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
270
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232