M1-20-91-68
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 2-12 mm Spessore del pannello, 39-52 mm Gamma di serraggio, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato
Materiale | 316 Stainless Steel |
---|---|
Finitura | Elettrolucidato |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
Spessore OP | 2.00 |
Spessore max. pannello esterno | 12.00 |
Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
Tipo Impugnatura | D Handle Style |
Misura | Intermedia |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | M1 - Chiusure a compressione |
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.
Scrivi la tua recensione