EH-7E-6G9-50

Cerniera per montaggio in superficie, 60 mm (2.36 in) Dimensione, con perni di montaggio, Lega di zinco, con rivestimento a polvere, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Installazione Con fillettatura
Serie Serie 60
Class EH – Cerniere con montaggio in superficie

La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.

Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Cerniera per montaggio in superficie, 60 mm (2.36 in) Dimensione, con perni di montaggio, Lega di zinco, con rivestimento a polvere, Nero

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.