E3-107-042
Latch
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Elettrolucidato |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Tipo serraggio utile | Fixed |
Tipo di montaggio | Single Hole Mount |
Tipo Testa | Stile pomello |
Serie | Standard |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
Camma attaccata | Si |
Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
Class | E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION® |
Dimensione | 19.1mm |
Progettato per garantire una chiusura rapida e sicura in applicazioni dove resistenza alle vibrazioni, tenuta e qualità sono cruciali. L’originale meccanismo di chiusura VISE ACTION® Southco si combina con numerosi modelli di corpo e testa per soddisfare qualunque requisito di installazione e applicazione.
Scrivi la tua recensione