The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 4, Plastica
D8-324-100-040
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 4, Plastica
Specificazioni
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Misura
Size 4
Tipo di accessorio
Rondella di Ritegno
Tipo
Retaining Ring
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zygology Ltd
Oxford UK
5248
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
2570
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1750
2024-07-05
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
756
2024-07-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
373
2024-07-05
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
316
2024-07-05
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
200
2024-07-05
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
100
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
97
2024-07-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
37
2024-07-04
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
8
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79