The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 4, HD Polythene, Finitura Nera
D4-GP4B
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 4, HD Polythene, Finitura Nera
Specificazioni
Materiale
HD Polythene
Finitura
Finitura Nera
Misura
Size 4
Tipo
Retaining Ring
Class
D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1085
2024-05-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
237
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
100
2024-05-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
50
2024-05-30
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388