D4-AW5T29DCBYNA
Latch
Misura | Size 5 |
---|---|
Tipo | Stud Assembly |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2501-W20-29D-C3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
Scrivi la tua recensione
Misura | Size 5 |
---|---|
Tipo | Stud Assembly |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2501-W20-29D-C3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |