The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CM-H010
Asta di assemblaggio
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo di camma
Gancio, Tipo 1
CAM Housing Length
31.80
Class
CM – Chiusure a camma con serratura
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
93
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
43
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
40
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
36
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
28
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
14
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388