The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CM-2-2C101-2SB
Asta di assemblaggio
Specificazioni
Finitura
Cromato
Tipo Nottolino
Corta
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
A tenuta
Si
Tipo Testa
Impugnatura
Grip - Maximum (mm)
28.00
CAM Housing Length
22.00
Funzionamento
Ruotare in senso orario per aprire
Tipo Impugnatura
Stile a chiave
Class
CM – Chiusure a camma con serratura
Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
472
2024-08-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
378
2024-08-26
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
217
2024-08-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
129
2024-08-26
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
100
2024-08-13
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
94
2024-08-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
ASTRA Fasteners
Johannesburg Gauteng South Africa
93
2024-07-31
sales@astrafasteners.co.za
0027.11.918.6696
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
93
2024-08-22
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
81
2024-08-15
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
47
2024-08-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388