The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio, Zincato, cromato lucido
91-512-07
Chiusura con azionamento sotto il punto morto, Intermedia, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo di montaggio
A scomparsa
Misura
Medium Size, 500 Series
Class
91 - Chiusure con azionamento sotto il punto morto
Le chiusure Southco Serie Sotto al Punto Morto tollerano gli errori di allineamento dei pannelli e assicurano un bloccaggio saldo e robusto anche in caso di mancata complanarità. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1129
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
577
2024-05-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Intech Holdings Limited
Beijing
57
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
37
2024-05-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
15
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
15
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
14
2024-05-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0