51-76-814-26
Viti imperdibili, M5 X 0,8, A Ribadire, Cava a taglio, Zigrinata, Nero
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Rivestimento organico nero |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
Tipo Testa | Cava a taglio |
Installazione | A Ribadire |
Serie | Standard |
Spessore OP | 5.20 |
Class | 51/53/58 - Viti imperdibili |
Caratterizzate da un’elegante finitura lucida e da un alberino lungo che si innesta nel ricettacolo filettato del telaio, queste viti e viti imperdibili si adattano a pannelli di vario spessore. Disponibili con o senza molla di espulsione per estrarre il corpo della vite quando le filettature sono sbloccate.
Scrivi la tua recensione