The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura piccola, Testa a croce, 2.2 mm Diametro della Testa, Acciaio
09-P-203
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura piccola, Testa a croce, 2.2 mm Diametro della Testa, Acciaio
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato più la guarnizione
Tipo Testa
Testa a croce
Spessore materiale
6.40
Spessore max. pannello esterno
2.20
Diametro della Testa
9.50
Misura
Small Size 09
Lunghezza
13.90
Tipo
Rondella di ritenzione
Class
9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2836
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1482
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
964
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
380
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
307
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
44
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637