M3 - Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos
O sistema M3 usa múltiplos mecanismos de engate para oferecer o máximo de compressão consistente ao longo de toda a extremidade da porta de um painel. Disponíveis em várias opções de acionadores moderno e embutidos, estes fechos podem ser instalados para proporcionar vedação contra intempéries e atender aos requisitos de blindagem em aplicações com padrão EMC.

Um sistema de travamento M3 completo consiste de um acionador, dois ou mais fechos de compressão remotos e 1 ou 2 varetas sextavadas. A vareta de acionamento sextavada percorre toda a extensão da porta, permitindo que você acione múltiplos fechos de compressão simultaneamente, a partir de um único ponto de acionamento.
- Pontos de travamento múltiplos podem ser posicionados em qualquer lugar ao longo da vareta sextavada
- Cada ponto de travamento remoto proporciona 5 mm (0,20") de compressão
- Fácil operação através de um puxão firme na maçaneta de acionamento
- A proteção dos mecanismos do fecho dentro da área vedada permite o uso em aplicações externas
- Disponíveis em modelos com acionamento manual, por ferramenta ou com chave
- Os mecanismos do fecho oferecem uma altura ajustável, para atender às necessidades da aplicação
- Engates opcionais estão disponíveis para proporcionar uma altura total de 15 mm (0,59") até 30 mm (1,18")
- Acionador com maçaneta embutida oferece opção de uso de cadeado adicional, através de uma trava para cadeado incorporada
- Buchas de vedação opcionais disponíveis, para vedação contra intempéries ou blindagem EMC
- Carga estática máxima de trabalho: 890 N (200 lb)
- Quando instalados com as vedações apropriadas, os modelos com acionamento por maçaneta embutida, alavanca larga e botão satisfazem aos requisitos de vedação e blindagem das normas NEMA 4, IP-66 e EMC
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO