M3-58

FechoRotativocomEngate, MontagemdeVaretaSextavada, Zamac

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Tipo de acessório Engate
Classe M3 - Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos
O sistema M3 usa múltiplos mecanismos de engate para oferecer o máximo de compressão consistente ao longo de toda a extremidade da porta de um painel. Disponíveis em várias opções de acionadores moderno e embutidos, estes fechos podem ser instalados para proporcionar vedação contra intempéries e atender aos requisitos de blindagem em aplicações com padrão EMC.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.