M3-40-161-10
Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos com Acionadores, Zamac , Preto
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
|---|---|
| Opção de travamento | Chave Bellcore 216 |
| Modelo de acionador | Acionador com maçaneta embutida |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | M3 - Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos |
O sistema M3 usa múltiplos mecanismos de engate para oferecer o máximo de compressão consistente ao longo de toda a extremidade da porta de um painel. Disponíveis em várias opções de acionadores moderno e embutidos, estes fechos podem ser instalados para proporcionar vedação contra intempéries e atender aos requisitos de blindagem em aplicações com padrão EMC.