M3-40-171-10
Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos com Acionadores, Zamac , Preto
Restrição de acesso | Uso de cadeado |
---|---|
Opção de travamento | Chave Bellcore Electronics |
Modelo de acionador | Acionador com maçaneta embutida |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Classe | M3 - Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos |
O sistema M3 usa múltiplos mecanismos de engate para oferecer o máximo de compressão consistente ao longo de toda a extremidade da porta de um painel. Disponíveis em várias opções de acionadores moderno e embutidos, estes fechos podem ser instalados para proporcionar vedação contra intempéries e atender aos requisitos de blindagem em aplicações com padrão EMC.
Escrever sua própria revisão