M3-40-100-10

Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos com Acionadores, Zamac , Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Opção de travamento Chave Southco
Modelo de acionador Acionador com maçaneta embutida
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe M3 - Sistemas de Fechos de Compressão Multipontos
O sistema M3 usa múltiplos mecanismos de engate para oferecer o máximo de compressão consistente ao longo de toda a extremidade da porta de um painel. Disponíveis em várias opções de acionadores moderno e embutidos, estes fechos podem ser instalados para proporcionar vedação contra intempéries e atender aos requisitos de blindagem em aplicações com padrão EMC.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.