N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn

Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.
N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn
De um sólido eixo com construção em aço inox até uma versátil maçaneta T dobrável, estes robustos fechos de compressão foram projetados para proporcionar uma operação confiável a aplicações de grande porte. O seu intuitivo mecanismo com ação de alavanca produz compressão suficiente para manter portas e painéis fechados de maneira firme e sem ruídos, mesmo sob efeito da vibração de motores a diesel ou trepidações de um ambiente fora de estrada.
  • Disponíveis em vários tamanhos, para proporcionar o altura, resistência e o nível de compressão ideal para portas de diferentes dimensões
  • 6 mm (0,24") de compressão constante proporciona um travamento firme, que reduz os ruídos provocados por vibração
  • Diversas opções de linguetas e regulagens, para se ajustar a uma ampla variedade de alturas entre portas e batentes
  • Podem ser usados em portas com espessura deste 1,5 mm até 2,5 mm (versão com maçaneta T, sem base embutida e até 12,7 mm (versão com base embutida)
  • O Fecho N2 com base embutida tamanho padrão usa a mesma preparação de porta que o Fecho N4 da Southco, para fácil substituição
  • Disponíveis com uma concha embutida que armazena abaixo do nível da superfície da porta
  • Disponíveis em versões com ou sem travamento
  • Facilmente customizável com cores e segredos de chave
  • Uma versão em aço inox, para resistência contra corrosão e aplicações em ambientes hostis
  • Opções de lingueta reta ou com dobra satisfazem a requisitos de alcance desde 2,5 até 104 mm (0,10” até 4,10")
  • Opções de fechos com base embutida em tamanho médio e grande, bem como uma versão com eixo M16, indicada para aplicações mais pesadas, estão disponíveis sob encomenda
  • Carga máxima de trabalho para as versões com pintura a pó: 1.000 N (225 lb)
  • Carga máxima de trabalho para a versão em aço inox: 1.800 N (405 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn

Ver como Grade Lista

18 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
d3d2f41a703b160cdae5b14b9ec101ac3e951a845ad8089dd0bb3138d59880cd 18.222.220.80
please type in at least 2 letters...
Loading...