N2-2-301-01-20

Fechos de Compressão, Levante e Gire, Extra grande, base embutida tamanho padrão, Travamento com chave, Travamento com chave, Aço inox, Polido, Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Polido
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Travamento com chave
Modelo de inserto Key Locking
Espessura mínima do painel exterior 1.50
Espessura máxima do painel exterior 12.70
Perfil Embutido
Série de diferentes tamanhos base embutida tamanho padrão
Classe N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.