N2-2-701-01-5
Fechos de Compressão, Levante e Gire, Extra grande, Concha grande, Travamento com chave, Travamento com chave, Aço, Revestimento em pó, Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Modelo de inserto | Key Locking |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 12.70 |
| Perfil | Embutido |
| Série de diferentes tamanhos | Large Cup |
| Classe | N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn |
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.