N2-21-101-12
Lingueta com dobra profunda, Dobra profunda, Aço
| Material | Aç o |
|---|---|
| Altura - Mínima (mm) | 2.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 104.00 |
| Tipo de acessório | Linguetas |
| Classe | N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn |
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.