Fechos de Compressão, Levante e Gire, Extra grande, base embutida tamanho padrão, Travamento com chave, Travamento com chave, Aço, Revestimento em pó, Preto
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.