PK - Cilindros

Estes cilindros, adquiridos separadamente, oferecem aos fabricantes e usuários a capacidade de configurar os segredos de chave de acordo com as necessidades da aplicação. Os cilindros podem ser instalados ou substituídos após a instalação do fecho. Diversas opções de segredos de chave facilitam a implementação do grau de controle de acesso desejado.
PK - Cilindros
Cilindros com construção em Zamac proporcionam um corpo durável para travas em latão modelo tambor. Os cilindros são instalados sem a necessidade de qualquer ferramenta especial e podem ser removidos com o uso de uma chave de remoção. A configuração comum dos cilindros reduz as necessidades de estoque permitem a customização in loco e simplificam a capacidade de usar o mesmo segredo de chave em diversos fechos diferentes.
  • O design modular atende a fechos de múltiplos modelos, para a conveniência de um mesmo segredo de chave para os vários fechos de uma mesma aplicação
  • Os modelos com guarda pó incorporado evitam a entrada de poeira e umidade
  • As opções de acabamento da placa frontal incluem pintura a pó preta, cromo polido ou aço inox
  • A maioria dos cilindros são fornecidos com duas chaves em latão niquelado; chaves adicionais devem ser pedidas separadamente
  • Opões de chaves simples ou com capa plástica disponíveis, para maior aderência no manuseio e melhor visual
  • Disponíveis com guarda pó em aço inox ou deslizante em latão niquelado
  • Corpos com construção em termoplásticos de engenharia também estão disponíveis, para combinar com a construção de outros componentes
  • Cilindros com acionamento por ferramenta também estão disponíveis mas, ao contrário dos cilindros com travamento com chave, não são removíveis após instalação
  • Cilindros padrão DIN estão disponíveis em versões com acesso por ferramenta e com chave

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando PK - Cilindros

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 52

Ajustar Direção como Decrescente
  1. PK-10-10

    Latch

  2. PK-10-10-05

    Latch

Página
por página