PK-50-02-01

Montagem de Travamento DIN, Chave CH 751 (2 chaves incluídas), Zamac, Cromado,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Opção de travamento Chave CH 751 (2 chaves incluídas)
Classe PK - Cilindros
Estes cilindros, adquiridos separadamente, oferecem aos fabricantes e usuários a capacidade de configurar os segredos de chave de acordo com as necessidades da aplicação. Os cilindros podem ser instalados ou substituídos após a instalação do fecho. Diversas opções de segredos de chave facilitam a implementação do grau de controle de acesso desejado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Montagem de Travamento DIN, Chave CH 751 (2 chaves incluídas), Zamac, Cromado,