PK-29-15-13-KD1010

Cilindros, Chave mestra, diferentes segredos (10 segredos), Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Segredos Chave mestra, diferentes segredos (10 segredos)
Classe PK - Cilindros
Estes cilindros, adquiridos separadamente, oferecem aos fabricantes e usuários a capacidade de configurar os segredos de chave de acordo com as necessidades da aplicação. Os cilindros podem ser instalados ou substituídos após a instalação do fecho. Diversas opções de segredos de chave facilitam a implementação do grau de controle de acesso desejado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.