PK-29-15-13-KD1050
Cilindros, Chave mestra, diferentes segredos (50 segredos), Revestimento em pó, Preto
Acabamento | Revestimento em pó |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Segredos | Chave mestra, diferentes segredos (50 segredos) |
Classe | PK - Cilindros |
Estes cilindros, adquiridos separadamente, oferecem aos fabricantes e usuários a capacidade de configurar os segredos de chave de acordo com as necessidades da aplicação. Os cilindros podem ser instalados ou substituídos após a instalação do fecho. Diversas opções de segredos de chave facilitam a implementação do grau de controle de acesso desejado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão