PK-65-42-13-KD1125

Ficha de bloqueio, Chaves com segredos diferentes

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Classe PK - Cilindros
Estes cilindros, adquiridos separadamente, oferecem aos fabricantes e usuários a capacidade de configurar os segredos de chave de acordo com as necessidades da aplicação. Os cilindros podem ser instalados ou substituídos após a instalação do fecho. Diversas opções de segredos de chave facilitam a implementação do grau de controle de acesso desejado.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Ficha de bloqueio, Chaves com segredos diferentes

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.