M4 - Sistema Multipontos Modular

O sistema multipontos modular M4 oferece vedação constante e consistente mesmo sob pressão elevada. O sistema permite o bloqueio simples e seguro de painéis e portas de grandes dimensões e com isolamento, como aquelas encontradas em equipamentos de climatização pressurizados. Este fecho altamente regulável aceita painéis de várias espessuras e com variações dimensionais.  

M4 - Sistema Multipontos Modular

O sistema multipontos modular M4 é altamente ajustável e oferece bloqueio com vedação para aplicações exteriores. 

  • Sistema modular aceita portas e painéis de até 4 polegadas (10 cm) de espessura 
  • Fornece 0,25 polegadas (6,5 mm) de compressão 
  • Maçaneta em plástico facilita o uso, minimiza a transferência de calor e pode ser removida durante envio 
  • Opções com travamento multiponto garante engate completo e reduz furos no painel 
  • Maçaneta de liberação interna e mecanismo de liberação de pressão garantem segurança na entrada e saída 
 
 
 
  • Configurações com engate de um ponto e multipontos 
  • Opções sem travamento e com travamento com chave, inserto ou cadeado 
  • Diversas opções de linguetas e forças de compressão 
  • Maçaneta de liberação interna opcional 
  • Mecanismo de liberação de pressão opcional 
  • Testados para suportar pressões internas de até 20 polegadas (50 cm) de coluna de água 
  • Classificação NEMA 4X 
  • Classificação IP 65

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando M4 - Sistema Multipontos Modular

Ver como Grade Lista

35 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. M4-30-100

    Latch

  2. M4-10-123-20

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-50-1101-12

    Latch

  7. M4-20-150-20

    Latch

  8. M4-20-138-20

    Latch

  9. M4-40-062-10

    Latch

  10. M4-40-092-11

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-223-20

    Latch

  13. M4-10-100-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-11

    Latch

  19. M4-40-152-21

    Latch

  20. M4-20-1102-20

    Latch

  21. M4-50-1301-12

    Latch

  22. M4-20-189-20

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

por página