M4-20-125-20
Latch
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Vedado | Sim |
| Espessura mínima do painel exterior | 18.60 |
| Espessura máxima do painel exterior | 31.40 |
| Classe | M4 - Sistema Multipontos Modular |
O sistema multipontos modular M4 oferece vedação constante e consistente mesmo sob pressão elevada. O sistema permite o bloqueio simples e seguro de painéis e portas de grandes dimensões e com isolamento, como aquelas encontradas em equipamentos de climatização pressurizados. Este fecho altamente regulável aceita painéis de várias espessuras e com variações dimensionais.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão