M4-20-376-20

M4 Fecho Lingueta Eixo, Rosca

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Classe M4 - Sistema Multipontos Modular

O sistema multipontos modular M4 oferece vedação constante e consistente mesmo sob pressão elevada. O sistema permite o bloqueio simples e seguro de painéis e portas de grandes dimensões e com isolamento, como aquelas encontradas em equipamentos de climatização pressurizados. Este fecho altamente regulável aceita painéis de várias espessuras e com variações dimensionais.  

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.