M4-20-150-20

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Vedado Sim
Espessura mínima do painel exterior 43.60
Espessura máxima do painel exterior 56.40
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe M4 - Sistema Multipontos Modular

O sistema multipontos modular M4 oferece vedação constante e consistente mesmo sob pressão elevada. O sistema permite o bloqueio simples e seguro de painéis e portas de grandes dimensões e com isolamento, como aquelas encontradas em equipamentos de climatização pressurizados. Este fecho altamente regulável aceita painéis de várias espessuras e com variações dimensionais.  

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.