M4-20-163-20
Latch
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Vedado | Sim |
| Espessura mínima do painel exterior | 56.60 |
| Espessura máxima do painel exterior | 69.40 |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | M4 - Sistema Multipontos Modular |
O sistema multipontos modular M4 oferece vedação constante e consistente mesmo sob pressão elevada. O sistema permite o bloqueio simples e seguro de painéis e portas de grandes dimensões e com isolamento, como aquelas encontradas em equipamentos de climatização pressurizados. Este fecho altamente regulável aceita painéis de várias espessuras e com variações dimensionais.