B4 - Puxadores Leves

Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.
B4 - Puxadores Leves
  • Puxadores em metal extremamente resistentes, com carga máxima de trabalho de até 5.560 N (1.250 lb, 567 kg)
  • Fácil instalação através de furos roscados presentes na base de suporte de cada puxador
  • Disponíveis em quatro tamanhos padrão da indústria de servidores, para uso como puxadores para racks: 1U, 2U, 3U e 4U
  • Opções com rosca de montagem no padrão métrico ou imperial disponíveis
  • Puxadores em alumínio disponíveis com acabamento anodizado preto ou incolor
  • Versões com classificação de inflamabilidade UL94-V0 disponíveis

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando B4 - Puxadores Leves

Ver como Grade Lista

24 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página
0b66e203dda3e297b62712cc15caeae8ca0b0562372078d11e8203cef83302ed 13.58.163.18
please type in at least 2 letters...
Loading...