B4-50-403-11
Puxador, Tamanho extra-grande, M4 X 0.7, Alumínio, Anodizado incolor
| Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
|---|---|
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Série 400 |
| Modelo do puxador | Quatro dedos |
| Acabamento do puxador | Anodizado incolor |
| Classe | B4 - Puxadores Leves |
Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.