B4-10-203-12
Puxador, Tamanho medió, 8-32 Rosca, Alumínio, Revestido com pintura a pó preta
| Tipo de rosca ou furo | 8-32 |
|---|---|
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Série 200 |
| Modelo do puxador | Dois dedos |
| Acabamento do puxador | Revestido com pintura a pó preta |
| Classe | B4 - Puxadores Leves |
Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.