B4-50-203-75
Puxador, Tamanho medió, M4 X 0.7, Alumínio, Pintura a pó prata
| Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
|---|---|
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Série 200 |
| Modelo do puxador | Dois dedos |
| Acabamento do puxador | Pintura a pó prata |
| Classe | B4 - Puxadores Leves |
Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão