B4-10-403-75

Puxador, Tamanho extra-grande, 8-32 Rosca, Alumínio, Pintura a pó prata

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo de rosca ou furo 8-32
Instalação Instalação com parafuso
Série Série 400
Modelo do puxador Quatro dedos
Acabamento do puxador Pintura a pó prata
Classe B4 - Puxadores Leves
Estes modernos puxadores em alumínio combinam perfeitamente com racks de servidores high-tech, bem como com pesados painéis industriais. Cada modelo apresenta uma área serrilhada e forma geométrica, que proporciona melhor empunhadura e maior poder de alavancagem durante o manuseio de equipamentos pesados ou de formato irregular.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.