P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção SSD (Unidade de estado sólido)

Os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD (unidade de estado sólido) proporcionam instalaçÃo, operaçÃo e remoçÃo de módulos eletrônicos sem o uso de ferramentas. Facilmente inseridos e removidos, os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD apresentam um design especial da aba que absorve a tolerância da placa do PC e elimina vibrações.

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção SSD (Unidade de estado sólido)

Desenvolvidos especialmente para uso com dispositivos de armazenamento de dados SSD (unidades de estado sólido) usados nas indústrias de telecomunicações e datacenters, os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD apresentam operaçÃo intuitiva e sem uso de ferramentas, simplificando a instalaçÃo e remoçÃo de placas de circuito impresso.

  • InstalaçÃo sem ferramentas: basta inserir o mecanismo no recorte e girar 90 graus
  • O design especial da aba absorve a tolerância da placa do PC e elimina vibrações
  • OperaçÃo intuitiva, com fechamento por impacto
  • Unidades SSD podem ser removidas com simples pressionar do botÃo
  • Botões com cores customizadas complementam o design da aplicaçÃo
  • Disponíveis em vários tamanhos, para placas PCI de 2,45 mm a 6,6 mm de espessura

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção SSD (Unidade de estado sólido)

Ver como Grade Lista

23 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página