P7-E3S-168-059-1-R

Ejetor E3.S, largura da caixa de 16,8 mm, botão verde, com estrutura

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Paint
Classe

P7 – Mecanismos de InserçÃo e EjeçÃo SSD (Unidade de estado sólido)

Os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD (unidade de estado sólido) proporcionam instalaçÃo, operaçÃo e remoçÃo de módulos eletrônicos sem o uso de ferramentas. Facilmente inseridos e removidos, os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD apresentam um design especial da aba que absorve a tolerância da placa do PC e elimina vibrações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.