P7-M2-24-160-008
Mecanismos de Inserção e Ejeção SSD (Unidade de estado sólido)
| Button Color | Azul |
|---|---|
| Enterprise Product Type | Custom |
| Housing Height | 2.75 |
| PC Board Thickness | 1.76 |
| Material | PC/ABS Blend, Poliamida 6 |
| Classe | P7 – Mecanismos de InserçÃo e EjeçÃo SSD (Unidade de estado sólido) |
Os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD (unidade de estado sólido) proporcionam instalaçÃo, operaçÃo e remoçÃo de módulos eletrônicos sem o uso de ferramentas. Facilmente inseridos e removidos, os mecanismos de inserçÃo e ejeçÃo P7-M2 SSD apresentam um design especial da aba que absorve a tolerância da placa do PC e elimina vibrações.