P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.

Uma alavanca proporciona a força necessária para aplicações de grande porte. Este design proporciona uma força de tração linear de até 10 mm (0,39") de distância percorrida entre a posição totalmente estendido e totalmente retraído. O movimento de fechamento força a lingueta contra o batente e trava esta com firmeza. O movimento de abertura separa porta e batente e retira a lingueta do batente.
- Não é necessário o uso de ferramentas para instalação: o mecanismo é afixado ao painel externo ou à porta de modo rápido e fácil com um retentor de encaixe
- Disponíveis em três tamanhos diferentes, para se adequar a painéis com espessura desde 0,9 mm (0,035") a 3,2 mm (0,125")
- Disponíveis em modelos com ou sem controle de acesso por ferramenta
- Os modelos com controle de acesso por ferramenta oferecem uma carga máxima de sustentação recomendada maior que 400 N (90 lb) a uma temperatura ambiente de 20˚C (68˚F)
- Estes mecanismos são classificados para uma vida útil de mais de 200 ciclos de inserção/ejeção com uma carga de 300 N (67 lb) a uma temperatura ambiente de 25˚C (77˚F)
- Disponíveis com um engate secundário, para proporcionar maior resistência contra choques e vibração, mantendo a conveniência de um acesso manual, sem a necessidade de ferramentas
- Também disponíveis em modelos com a segurança de acesso por inserto (usando um fixador quarto de volta com cabeça Phillips No. 1) para atender aos requisitos da indústria, quando necessário
- Classificação de ininflamabilidade: UL94-V0
- Modelos com acesso por ferramenta ajudam a cumprir com os requisitos das normas UL 1950, IEC 950 e EN 60950 em relação a controle de acesso
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO