P7-1-302-15

Mecanismos de Inserção e Ejeção, Ferramenta, 1.6 mm, 0.9

Solicite uma cotação
Especificações
Restrição de acesso Ferramenta
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Espessura máxima do painel exterior 1.60
Classe P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.