P7-1-303-25
Mecanismos de Inserção e Ejeção, Travamento auxiliar, 2.4 mm, 1.7
| Restrição de acesso | Travamento auxiliar |
|---|---|
| Espessura mínima do painel exterior | 1.70 |
| Espessura máxima do painel exterior | 2.40 |
| Classe | P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção |
Projetados para encaixar módulos eletrônicos maiores e mais pesados que uma placa de linhas ou circuito impresso, estes mecanismos inserem e ejetam módulos com um único movimento. Estes mecanismos também estão disponíveis em modelos com operação por ferramenta, para atender aos requisitos de controle de acesso de certas indústrias.